Номер заказа | Материал основы | Форма | D1 | L | L2 | L для F1 | L для F2 | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | Жесткость пружины Н/мм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1277.112216 | Сталь | A | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 |  | | 0,00 € | | K1277.112608 | Сталь | A | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 |  | | 0,00 € | | K1277.113012 | Сталь | A | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 |  | | 0,00 € | | K1277.113016 | Сталь | A | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K1277.113412 | Сталь | A | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 |  | | 0,00 € | | K1277.113415 | Сталь | A | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 |  | | 0,00 € | | K1277.114014 | Сталь | A | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 |  | | 0,00 € | | K1277.115016 | Сталь | A | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 |  | | 0,00 € | | K1277.123016 | нержавеющая сталь | A | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 |  | | 0,00 € | |
|
Номер заказа | Материал основы | Форма | D1 | L | L2 | L для F1 | L для F2 | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | Жесткость пружины Н/мм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1277.213011 | Сталь | B | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 |  | | 0,00 € | | K1277.213016 | Сталь | B | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | 0,00 € | |
|
Номер заказа | Материал основы | Форма | D | D1 | L | L2 | L для F1 | L для F2 | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | Жесткость пружины Н/мм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1277.323013 | нержавеющая сталь | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 |  | | 0,00 € | |
|