- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- K0309
Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, сталь
- K0310
Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь
- K0311
Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком из ПФЛ
- K0312
Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком из нержавеющей стали
- K0609
Фиксаторы пружинные со шлицем и керамическим шариком, нержавеющая сталь
- K0313
Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, сталь
- K0314
Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, нержавеющая сталь
- K0656
Фиксаторы пружинные с датчиком
- K2281
Пружинные фиксаторы с датчиком состояния, нержавеющая сталь
- K0315
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, сталь
- K0316
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, нержавеющая сталь
- K0610
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и керамическим шариком, нержавеющая сталь
- K0657
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, удлиненная конструкция
- K0317
Монтажный ключ
- K0317
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, сталь
- K1370
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, сталь
- K0318
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, сталь
- K1372
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом из ПФЛ, с плоским концом, сталь
- K0319
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, нержавеющая сталь
- K1379
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, нержавеющая сталь
- K0320
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, нержавеющая сталь
- K1381
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом из ПФЛ, с плоским концом, нержавеющая сталь
- K0321
Пружинные фиксаторы со шлицем и шаром, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0322
Пружинные фиксаторы со шлицем и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0323
Пружинные фиксаторы со шлицем и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0324
Пружинные фиксаторы со шлицем и упорным штифтом, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0325
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и шаром, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0326
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0327
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K1371
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом с лыской, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0328
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом из делрина, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K1373
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом из делрина с лыской, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0329
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K1380
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом с лыской, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0330
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом из делрина, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K1382
Пружинные фиксаторы с шестигранным углублением и упорным штифтом из делрина с лыской, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0331
Пружинные упорные детали с головкой и упорным штифтом, из стали
- K0332
Стопоры
- K0333
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, нержавеющая сталь
- K0333
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, удлиненные, нержавеющая сталь
- K0334
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, пластмасса
- K1171
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, самозажимающиеся, пластмасса
- K0582
Фиксаторы пружинные с кольцом сцепления
- K0335
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, без фланца, нержавеющая сталь
- K0336
Пружинные упорные детали с головкой и шариком, из стали или нержавеющей стали
- K0337
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, двусторонний
- K1172
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность
- K1277
Упругие гильзы
- K0583
Двухшариковая защелка
- K1294
Шариковая защелка
- K1294
Вставка для шариковой защелки
- K1294
Крепежные уголки для шариковой защелки
- K1295
Магнитный замок
- K1295
Крепежные уголки для магнитного замка
- K0368
Упоры боковые пружинные с алюминиевой втулкой и упорным штифтом из пластмассы или стали
- K0369
Эксцентриковый стопорный штифт и монтажный инструмент для пружинных боковых упоров
- K0369
Монтажный инструмент
- K1733
Упоры боковые пружинные с пластиковой пружиной
- K1733
Монтажный инструмент для пружинных боковых упоров, с пластиковой пружиной
- K1292
Упор с эксцентриком и центрирующим отверстием
- K0370
Упоры боковые пружинные без упорного штыря
- K0371
Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой
- K0371
Монтажный инструмент
- K0372
Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой, без упорного штыря
- K0373
Упоры пружинные нажимные и тяговые
- K0977
Упоры пружинные нажимные и тяговые с защитой от проворачивания
- K0374
Упоры боковые пружинные, из стали, с шаром из пластмассы, стали или нержавеющей стали,
- Штифты упорные
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0977_HУпоры пружинные, нажимные и тяговые, с защитой от... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Резьбовая втулка оцинкованная с синей пассивацией. Болт с резьбой закаленный, вороненый. Стандартная упругость, усиленная упругость.Указание:Упоры пружинные нажимные и тяговые, известные как универсальные упоры, служат для фиксации, позиционирования или зажима различных элементов. Болт с резьбой, который защищен от проворачивания благодаря своей форме шестигранника, может использоваться как натяжной или упорный болт.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Упругость | D | D1 | D2 | D3 | F1 N | F2 N | H | L | L1 | L3 | R | SW | T мин. | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0977.2112 | H | Стандартная | M12X1,5 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 5,5 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | K0977.2116 | H | Стандартная | M16x1,5 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 7 | 11 | 10 |  | | 0,00 € | | K0977.2120 | H | Стандартная | M20X1,5 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 9 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | K0977.2212 | H | Повышенная | M12X1,5 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 5,5 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | K0977.2216 | H | Повышенная | M16x1,5 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 7 | 11 | 10 |  | | 0,00 € | | K0977.2220 | H | Повышенная | M20X1,5 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 9 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|