Группы товаров
Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма A
K1303_A

Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Основание опоры и шпилька из нержавеющей стали 1.4301.
Резиновая накладка (нитрильный каучук) твердостью по Шору 85 +/- 5, материал прошел испытания FDA.
Резиновое уплотнение из силикона, материал прошел испытания FDA.

Исполнение: Опорный диск, полированный.
Винторезный шпиндель, чистый.
Резиновая накладка, цвет черный.
Резиновое уплотнение, цвет синий.
Указание:Сертифицировано согласно стандарту 3-A Sanitary.

Высокое качество поверхности, двойное уплотнение шага резьбы и специальное уплотнение шарнира шпинделя регулируемой опоры станка предотвращают прилипание грязи и сводят к минимуму время на очистку.

Машинная опора поставляется с логотипом 3-A.
Применение:Машинная опора для станков, установок и аппаратов подходит для применения в пищевой промышленности, пивном, молочном производстве, в производстве напитков и фармацевтической промышленности.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491.

Шестигранная колпачковая гайка с буртиком K1493.

Заглушка резьбы K1821.

Указание на чертеже:
1) Диапазон регулирования
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1303_A Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма A 218 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB

Чертежи

Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1303.106012X140A60M12242319151112796045140132010 0,00 €
K1303.106012X190A60M122423241511371048570190132010 0,00 €
K1303.106016X140A60M16242319151112796045140132010 0,00 €
K1303.106016X190A60M162423241511371048570190132010 0,00 €
K1303.108016X140A80M16242519353114796045140132020 0,00 €
K1303.108016X190A80M162425243531391048570190132020 0,00 €
K1303.108020X140A80M20302519353114796045140172620 0,00 €
K1303.108020X190A80M203025243531391048570190172620 0,00 €
K1303.108024X140A80M24352519353114796045140203020 0,00 €
K1303.108024X190A80M243525243531391048570190203020 0,00 €
K1303.110016X140A100M16242819656117796045140132025 0,00 €
K1303.110016X190A100M162428246561421048570190132025 0,00 €
K1303.110020X140A100M20302819656117796045140172625 0,00 €
K1303.110020X190A100M203028246561421048570190172625 0,00 €
K1303.110024X140A100M24352819656117796045140203025 0,00 €
K1303.110024X190A100M243528246561421048570190203025 0,00 €
K1303.112016X140A120M16243220060121796045140132030 0,00 €
K1303.112016X190A120M162432250601461048570190132030 0,00 €
K1303.112020X140A120M20303220060121796045140172630 0,00 €
K1303.112020X190A120M203032250601461048570190172630 0,00 €
K1303.112024X140A120M24353220060121796045140203030 0,00 €
K1303.112024X190A120M243532250601461048570190203030 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33