- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2033_CРегулировочная заглушка из пластика без вставки для труб... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки. Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью. Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.
Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.
Форма A: от 60 мм, с установленной резьбовой гильзой.Применение:Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Подходит для твердых и мягких полов. Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 2 | Форма | Тип формы | A | B | D1 | H | H1 | L | L1 | SW | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | Подходящий к | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2033.6040152029 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 60 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29 | 29 | 28 | 4 | 60x40x1,5-2 |  | | 0,00 € | | K2033.6040152060 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 60 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29 | 60 | 28 | 4 | 60x40x1,5-2 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|