Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука,
твердость средняя, 60° по Шору
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Машинные опоры — это надежные элементы универсального применения для виброизоляции машинного оборудования любого рода. Машинные опоры используются во всех случаях, если необходимо предотвратить появление значительных горизонтальных смещений. Горизонтальная жесткость этих опор во всех направлениях превышает их вертикальную жесткость. При надлежащем использовании они отлично препятствуют передаче вибраций и шумов.

Для специальных случаев применения, в которых возможно появление сил растяжения (напр., в судостроении), предлагаются машинные опоры с защитой от отрыва.

Указанные данные по нагрузкам являются справочными значениями для статической нагрузки при твердости резины по Шору A 60°.

Отверстия D2 могут быть выполнены в отличие от показанных на чертеже в виде продолговатого (овального) отверстия.
По запросу:Опоры машин с твердость резины по Шору 40° или 70° A.Указание на чертеже:
1) с защитой от обрыва
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0687_A Опоры машинные, форма A 196 kB

Чертежи

Опоры машины, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1ABDD1D2HLДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0687.062060Aбез предохранения от обрыва856662M108,2301101,5 0,00 €
K0687.062160Aс защитой от обрыва856662M108,2301101,5 0,00 €
K0687.078060Aбез предохранения от обрыва1107878M109301281,8 0,00 €
K0687.078160Aс защитой от обрыва1107878M109301281,8 0,00 €
K0687.092060Aбез предохранения от обрыва1109686M1210,2421403 0,00 €
K0687.092160Aс защитой от обрыва1109686M1210,2421403 0,00 €
K0687.106060Aбез предохранения от обрыва140110106M1212,4391703,6 0,00 €
K0687.106160Aс защитой от обрыва140110106M1212,4391703,6 0,00 €

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33