Группы товаров
Кромочные уплотняющие защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA
K2239

Кромочные уплотняющие защитные профили, силикон, с обжимным...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

VMQ (силикон-каучук), твердость 60° +/-5 по Шору A, проверено FDA.
Зажимная вставка, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Синий, аналог RAL 5015.
Зажимная вставка, чистая.
Указание:Эти профили не только защищают кромки, но и уплотняют их, защищая от влаги, пыли и загрязнений от других элементов, например дверей, клапанов и покрытий корпуса. Возможности применения в различных сферах варьируются в зависимости от формы уплотнения.

Мы рекомендуем прижимать уплотнительные профили для защиты кромок друг к другу с усилием не более 50 % (сжатие).
Для обеспечения наилучшей герметичности уплотнение должно быть сжато на 30–40 %.
Эти данные представляют собой рекомендации; на практике они зависят от применения и установленных деталей.

Благодаря использованию материалов, соответствующих требованиям FDA и одобренных FDA 21 CFR 177.2600, профили могут применяться в областях с соответствующими требованиями, в том числе в пищевой промышленности.
Диапазон температур:от –50 до +200 °C.Монтаж:Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уголковый защитный профиль, даже при наличии радиусов и искривлений. Клей и крепежные элементы не требуются.По запросу:Другие варианты длины.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2239 Кромочные уплотняющие защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA 208 kB

Чертежи (общий обзор)

Кромочные уплотняющие защитные профили, силикон, с обжимным хомутом из нержавеющей стали, соответствие FDA

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

B1HH1Диапазон зажима
мм
LМинимальный радиус изгиба
мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2239.021X2000A11,5-2110,11,5-3,52000A=200 B=150 C=30 D=30 0,00 €
K2239.021X5000A11,5-2110,11,5-3,55000A=200 B=150 C=30 D=30 0,00 €
K2239.021X10000A11,5-2110,11,5-3,510000A=200 B=150 C=30 D=30 0,00 €
K2239.021X20000A11,5-2110,11,5-3,520000A=200 B=150 C=30 D=30 0,00 €
K2239.021X50000A11,5-2110,11,5-3,550000A=200 B=150 C=30 D=30 0,00 €
K2239.113X2000B8,811,113,1-1,0-3,02000A=50 B=40 C=80 D=100 0,00 €
K2239.113X5000B8,811,113,1-1,0-3,05000A=50 B=40 C=80 D=100 0,00 €
K2239.113X10000B8,811,113,1-1,0-3,010000A=50 B=40 C=80 D=100 0,00 €
K2239.113X20000B8,811,113,1-1,0-3,020000A=50 B=40 C=80 D=100 0,00 €
K2239.113X50000B8,811,113,1-1,0-3,050000A=50 B=40 C=80 D=100 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33