Группы товаров
Удлинительные валы для стабилизатора заготовки
K1186

Удлинительные валы для стабилизатора заготовки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Указание:Удлиненные валы служат для расширения диапазона регулирования.
Они монтируются между стабилизатором заготовки и комплектом креплений с зажимным патроном.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Удлинительные валы для стабилизатора заготовки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерDD1L

SWвес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1186.162507525M16x1,52575210,233 0,00 €
K1186.162510025M16x1,525100210,293 0,00 €
K1186.162515025M16x1,525150210,416 0,00 €
K1186.162525025M16x1,525250210,697 0,00 €
K1186.162550025M16x1,525500211,3 0,00 €
K1186.275010050M27x240100360,726 0,00 €
K1186.275015050M27x240150361,04 0,00 €
K1186.275025050M27x240250361,623 0,00 €
K1186.275050050M27x240500363,12 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33