Группы товаров
Магнит для стабилизатора заготовки
K1188

Магнит для стабилизатора заготовки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Удерживающий магнит соединен с стабилизатором заготовки шарнирным узлом. Магнит может быть установлен в различные положения. За счет этого достигается универсальное размещение на рабочем столе.Указание:Максимальное сцепление у магнита для стабилизатора заготовки с системным размером 25, К1188.25161064 достигается при толщине материала 8 мм.
Максимальное сцепление у магнита для стабилизатора заготовки с системным размером 50, К1188.50205087 достигается при толщине материала от 15 мм.
Нельзя использовать в качестве подъемника.

Зажимные патроны можно менять с помощью соответствующей адаптерной платы, в зависимости от параметров системы.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1188 Магнит для стабилизатора заготовки 172 kB
 Техническое описание по использованию для стабилизатора обрабатываемой детали 613 kB

Чертежи

Магнит для стабилизатора заготовки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерBHH1H2L

L1L2Сила
сцепления,
Н
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1188.251610642564601021331611229214703,73 0,00 €
K1188.5020508750877813418120516214519608,6 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33