Группы товаров
Крепежный комплект для зажимных приспособлений в нулевой точке для стабилизатора заготовки
K1190

Крепежный комплект для зажимных приспособлений в нулевой точке...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Указание:Комплект креплений подходит для адаптации к зажимным приспособлениям в нулевой точке UNILOCK.

Зажимные патроны можно менять в зависимости от параметров системы.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Крепежный комплект для зажимных приспособлений в нулевой точке для стабилизатора заготовки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерD

D1HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1190.25402525,4781035 0,00 €
K1190.50405050781030 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33