Группы товаров
Крепежный комплект для Т-пазов для стабилизатора заготовки
K1189

Крепежный комплект для Т-пазов для стабилизатора заготовки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Указание:Комплект креплений для Т-паза подходит для адаптации к машинным столам с Т-пазами.

Зажимные патроны можно менять в зависимости от параметров системы.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Крепежный комплект для Т-пазов для стабилизатора заготовки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерBD

D1D2HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1189.2514251425,4M10781035 0,00 €
K1189.2518251825,4M10781035 0,00 €
K1189.2522252225,4M10781035 0,00 €
K1189.2528252825,4M10781035 0,00 €
K1189.5014501450M10781030 0,00 €
K1189.5018501850M10781030 0,00 €
K1189.5022502250M10781030 0,00 €
K1189.5028502850M10781030 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33