5-осевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом, системный размер 80 мм, без опоры
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус. Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.Указание:Базовые модули для 5-осевой обработки UNILOCK адаптируются непосредственно под станочные столы с системой координатно-фиксирующих отверстий или станочные столы в исполнении с Т-образными пазами, а также паллеты с координатной сеткой с шагом 40/50 мм, типоразмера M12. Они подходят к системе нулевого базирования UNILOCK с зажимным штифтом UNILOCK. С соответствующим адаптерным зажимным штифтом возможна установка непосредственно на стандартные системы нулевого базирования. Базовый модуль без опоры подходит в особенности для компактного закрепления заготовок.
Зажимные штифты UNILOCK обеспечивают в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 следующие удерживающие усилия: – удерживающее усилие (M10) 35 000 Н – удерживающее усилие (M12) 50 000 Н – удерживающее усилие (M16) 75 000 Н Удерживающее усилие с винтом с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762-12.9
Зажим зажимных штифтов в зажимном модуле должен производиться только в комплекте с установленной сменной наладкой.Указание на чертеже:
1) с ножкой 2) без опоры
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.