Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:Базовые модули для 5-осевой обработки UNILOCK адаптируются непосредственно под станочные столы с системой координатно-фиксирующих отверстий или станочные столы в исполнении с Т-образными пазами, а также на паллеты с координатной сеткой с шагом 40/50 мм, типоразмера M12. Они подходят к системе нулевого базирования UNILOCK с зажимным штифтом UNILOCK. С соответствующим адаптерным зажимным штифтом возможна установка непосредственно на стандартные системы нулевого базирования.

Зажимные штифты UNILOCK обеспечивают в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 следующие удерживающие усилия:
– удерживающее усилие (M10) 35 000 Н
– удерживающее усилие (M12) 50 000 Н
– удерживающее усилие (M16) 75 000 Н
Удерживающее усилие с винтом с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762-12.9

Зажим зажимных штифтов в зажимном модуле должен производиться только в комплекте с установленной сменной наладкой.

Чертежи

5-осевой базовый модуль UNILOCK cистемный размер 80 мм, Форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Форма

Тип формыHDD1SWУдерживающая
сила
F, кН
Момент
затяжки
макс. Нм
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0960.12125500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1258012650156,8 0,00 €
K0960.12150500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1508012650157,8 0,00 €
K0960.12175500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1758012650159,26 0,00 €
K0960.16125500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1258016650156,55 по запросу
K0960.16150500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1508016650157,6 по запросу
K0960.16175500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1758016650158,45 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33