Группы товаров

KIPPflexX: переналаживаемые тиски для 5-осевой обработки, с двумя функциями

назад
Test

Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX: зажимные и самоцентрирующие тиски (2 в 1)

Компания HEINRICH KIPP WERK усовершенствовала испытанные тиски для 5-осевой обработки. Новые тиски KIPPflexX — это уникальная система с обеспечением максимальной гибкости для пользователя, которая сочетает в себе две функции:

1. Запатентованный зажим с эффектом поджима позволяет использовать это приспособление как самоцентрирующие тиски. Деталь центрируется в этом случае
    всегда по центру, что гарантирует высокую точность повторяемости.

2. Приспособление работает альтернативно как стандартные тиски для зажима заготовок на 5-координатных фрезерных станках.

Дополнительные преимущества:
  • Удобная для оператора быстрая регулировка при помощи кривошипной рукоятки
  • Опорная высота 180 мм для оптимального доступа инструмента
  • Плоская направляющая для увеличения устойчивости и, следовательно, повышения жесткости зажимной системы
  • Исключительно высокое усилие зажима
  • Возможность расширения зоны зажима за счет дополнительных базовых плит и удлинительных валов

Тиски KIPPflexX подходят для монтажа на столах станков с Т-образными пазами, сеткой координатно-фиксирующих отверстий или системами зажима в нулевой точке. Технология зажима с точно рассчитанным распределением сил реализована таким образом, что на стол станка передаются лишь незначительные крутящие моменты.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33