Группы товаров

KIPP представляет удобный для пользователя зажимной рычаг с нажимной кнопкой

назад
Выводим из зацепления!

KIPP представляет удобный для пользователя зажимной рычаг с нажимной кнопкой

HEINRICH KIPP WERK включает в свой товарный ассортимент новый вариант проверенного временем зажимного рычага. На нем имеется удобная нажимная кнопка, облегчающая разблокировку и безопасную перестановку рычага.

Приспособление для расцепления в форме нажимной кнопки позволяет мгновенно расцепить новый зажимной рычаг KIPP и переставить его. Благодаря удобному управлению зажимной рычаг становится хорошей альтернативой часто применяемым приспособлениям для зажима и регулировки в станках и оборудовании. Разблокировка рычага нажатием кнопки осуществляется интуитивно просто, так как принцип действия сразу виден.

Комбинация цветов — черная рукоятка и цветной нажимной элемент или наоборот — обеспечивает привлекательный внешний вид для тех случаев, когда приспособление используется в видимой области. В стандартном исполнении зажимной рычаг поставляется с внутренней или наружной резьбой. Рукоятка выполнена из прочного стеклопластика, резьба — из стали или нержавеющей стали. Зажимные рычаги с нажимной кнопкой поставляются заводом-изготовителем длиной 20–60 мм и диаметром резьбы от M5 до M10; кроме того, доступно также большое число других размеров и вариантов исполнения.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33