Группы товаров

Серия изделий KIPP с защитой от электростатического разряда

назад

Оптимальная защита для чувствительных элементов

Серия изделий KIPP с защитой от электростатического разряда

Новая серия изделий с защитой от электростатического разряда была специально разработана компанией KIPP для максимальной защиты элементов, чувствительных к электростатическому разряду.

Чувствительные электронные детали, компоненты и устройства могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда.
Обозначение ESD гарантирует высокую безопасность для изготовителей устройств, которые соблюдают требования директивы ATEX 2014/34/EU в отношении изделия и для эксплуатантов, которые обязаны соблюдать требования директивы по эксплуатации изделия ATEX 1999/92/EG.

     

+ С токоотведением

    

+ Используется в соответствии с DIN EN 61340-5-1

    

+ Изделия в конструкции KIPP, испытанные временем

    

+ В соответствии с директивой по изделию ATEX 2014/34/EU

    

+ Качество KIPP на 100 %

= Безопасно по составу и по воздействию

Серия изделий KIPP с защитой от электростатического разряда
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33