Группы товаров

Модульные зажимные приспособления в еще более разнообразных вариантах

назад
Новые базовые элементы для модульных зажимных приспособлений

В номенклатуру выпускаемых HEINRICH KIPP WERK изделий добавились новые зажимные элементы. Таким образом клиентам предлагается комплексная модульная система из более чем 300 базовых и установочных элементов, предназначенная преимущественно для установки деталей на обрабатывающих центрах с ЧПУ.

Обзор новинок в программемодульных приспособлений:

  • Столы-спутники, угольники и кубы для крепления заготовок от KIPP выпускаются уже сегодня в трех исполнениях соответственно: с предварительно обработанными рабочими поверхностями, с сеткой координатно-фиксирующих отверстий и Т-образными пазами.
  • Кубы и двусторонние угольники для крепления заготовок предлагаются также в других типоразмерах. В ассортименте теперь представлены изделия с размерами основания от 300 x 300 до 1000 x 1000 мм и монтажной высотой до 1250 мм.
  • Абсолютная новинка в программе зажимных приспособлений: кубы для крепления заготовок, имеющие 6 и 8 рабочих поверхностей, а также крестообразной формы.

Изготовление зажимных элементов специальных размеров и форм возможно в любое время по запросу. В программе зажимных приспособлений для заготовок KIPP предлагает разнообразные компоненты, подходящие к базовым элементам – эти изделия полностью адаптированы между собой.

Столы-спутники, угольники и кубы для крепления заготовок KIPP выпускаются, как правило, в трех исполнениях: с предварительно обработанными рабочими поверхностями (см. рис.), с сеткой координатно-фиксирующих отверстий и Т-образными пазами.
T-образные пазы с классом допуска H7 служат для закрепления приспособлений и зажимных элементов в точном положении.
Системы с сеткой координатно-фиксирующих отверстий M12 и M16 позволяют обеспечить как базирование, так и закрепление призонными болтами.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33