Группы товаров

Надежное соединение

назад
Надежное соединение

KIPP представляет новые элементы для соединения труб и соединители профилей

Новые изделия HEINRICH KIPP WERK представляют оптимальное решение для соединения и крепления датчиков и концевых выключателей, а также кабелей и шлангов к алюминиевым профилям.
Новое выравнивание потенциала KIPP, тип I, служит для надежного отвода электростатического разряда (ESD) и обеспечивает защиту установок и персонала. Он наклоняется в паз и привинчивается под углом 45° к профилям. При этом выравнивание потенциала разрушает анодированное покрытие и создает проводящее соединение.
Новое подключение заземления KIPP, тип I, подходит для соединения алюминиевых профилей и алюминиевых профильных конструкций. При этом задействуется система защитного заземления, и анодированное покрытие пробивается.
Инновационный держатель датчиков KIPP позволяет просто и надежно закреплять датчики и концевые выключатели на алюминиевых профилях или элементах поверхности. Фиксирующий элемент обеспечивает жесткую защиту от проворачивания и регулируется с шагом 15°. Без фиксирующего элемента держатель датчика плавно регулируется под углом.
Теперь доступен новый держатель кабеля KIPP с молотком или без него. Он служит для крепления кабелей и шлангов, которые фиксируются с помощью напряженного уплотнительного кольца. Монтаж выполняется посредством молотка путем поворота на 90° в профильном пазу. Монтаж без молотка осуществляется с помощью винта с цилиндрической или сферо-цилиндрической головкой и пазового сухаря.
Еще одна новинка KIPP — это надежный блок кабельных стяжек, который представляет собой крепежный элемент для кабелей и шлангов. Монтаж выполняется на элементах поверхности или алюминиевых профилях с винтом с цилиндрической или со сферо-цилиндрической головкой и пазовым сухарем. Кабельные стяжки фиксируют кабели и шланги.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33