Группы товаров

Новые телескопические направляющие в ассортименте продукции KIPP

назад
  • Новые телескопические направляющие в ассортименте продукции KIPP
Для любой области применения

Новые телескопические направляющие в ассортименте продукции KIPP

В сегменте телескопических направляющих HEINRICH KIPP WERK также держит курс на инновации и заменяет весь свой ассортимент новыми изделиями. Все эти изделия обладают самыми различными функциями и характеристиками, что позволяет пользователю выбрать из обширного ассортимента компании продукт, наиболее отвечающий его запросам.

«Телескопические направляющие подходят для применения в самых разнообразных случаях, — уверен Самуэль Раш, менеджер по продукции в компании KIPP, — Они представляют интерес не только для мебельной промышленности, но и для применения в промышленном секторе». Конструкция телескопических направляющих всегда одна и та же. Они представляют собой два или несколько вставленных один в другой направляющих рельсов, которые установлены на шариковые опоры и способны выдвигаться телескопически. Поэтому их называют также выдвижными или шариковыми выдвижными направляющими.

Предприятие из Зульца-на-Неккаре предлагает выдвижные направляющие грузоподъемностью до 136 кг и длиной рельсов до 910 мм. Нагрузочная способность телескопической направляющей зависит в частности от следующих факторов воздействия: длины рельсов, рабочего хода, числа циклов, конструктивного материала, способа установки и монтажа системы. «Мы различаем направляющие трех видов выдвижения: частичного, полного и сверхполного с различными длинами рельсов», — поясняет Раш.

В программе KIPP представлены телескопические направляющие с различными функциями, например, модели с фиксатором, который фиксирует направляющую в закрытом положении. Для обеспечения плавного закрывания предлагаются выдвижные направляющие с демпфером, который притормаживает движение при закрывании и автоматическом перемещении направляющей в конечное положение. Помимо этого, для открывания необходимо преодолеть определенное усилие, что исключает произвольное выкатывание ящика. Пружинный механизм телескопических направляющих с доводчиком обеспечивает при задвигании ящика полное втягивание направляющей до достижения конечного положения. Телескопические направляющие с встроенным механизмом открывания выдвигаются по рельсам автоматически и почти бесшумно при легком нажатии на фасад. Кроме того, есть исполнения с разъемным внутренним рельсом, что позволяет разъединить внутренний профиль направляющей. Таким образом каретка может полностью выниматься из направляющей.

Пользователь имеет возможность выбрать три способа монтажа для направляющих разного вида: монтаж в пазах, накладной монтаж и боковой монтаж. Все телескопические направляющие KIPP испытаны по DIN EN 15338 и доступны для заказа со склада.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33