Группы товаров

Экономичность на заказ: специальные решения от KIPP

назад
Сильный партнер по производству продукции под специфические задачи заказчика

Экономичность на заказ: специальные решения от KIPP

Благодаря высокому уровню глубины производства и накопленному опыту HEINRICH KIPP WERK имеет постоянные возможности для реализации специальных решений точно под требования заказчика. Ассортимент охватывает широкий спектр продукции от модифицированных стандартных деталей до полностью новых разработок под специфические задачи потребителя. Заказчики получают всё из одних рук: начиная с консультаций и разработки и заканчивая серийным производством продукции. Этот принцип позволяет обеспечить эффективную реализацию индивидуальных проектов.
«Если это выходит за рамки нашего обширного ассортимента продукции, KIPP предлагает индивидуальный подход», — разъясняет Герд Видемайер, руководитель группы реализации специальной продукции HEINRICH KIPP WERK. «Мы разрабатываем специальные решения как для производства прототипов, так и для серийного производства». Производство KIPP расположено в Германии, то есть в непосредственной близости к заказчику, что является безусловным преимуществом при работе над проектами, требующими интенсивного согласования. Современный отдел НИОКР и собственное инструментальное производство гарантируют профессиональную и эффективную реализацию проектов. Сертифицированные производственные процессы и монтажные места с гибкой концепцией обеспечивают максимально высокое качество и своевременную готовность.
KIPP является партнером по развитию в самых различных отраслях и обладает сильными компетенциями в таких областях как автомобильная промышленность и производство промежуточной продукции, машиностроение, деревообработка, производство пищевых продуктов и упаковки, медицинская техника, а также в сфере спортивной и реабилитационной продукции. Так, например, для одного заказчика в области производства промышленных установок был создан эксцентриковый рычаг из нержавеющей стали с невыпадающей гайкой и фиксирующим упором из латуни. Его преимущество состоит в том, что усилие затяжки гайки возрастает еще больше по мере закрывания эксцентрикового рычага и с ним можно работать без применения инструмента. Другим примером специального решения является зажимной мини-рычаг из пластика в фирменном стиле заказчика. Для этого на заводе KIPP была изготовлена уникальная форма для литья пластмассы под давлением, с помощью которой удалось создать зажимной рычаг специальной формы.
«В реализации специальных решений мы видим принципиально путь, чтобы быть как можно ближе к заказчику», — считает Герд Видемайер. «Из опыта работы над такими проектами мы можем извлечь ценное ноу-хау, которое является востребованным в данный момент на рынке. Это значит, что многие специальные решения раньше или позже будут включены в наш стандартный ассортимент».
Зажимной мини-рычаг
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали
Контактное лицо

Герд Видемайер (Gerd Wiedemaier)
Телефон 07454/79348

gerd.wiedemaier@kipp.com

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33