Группы товаров

Проведен опрос! Интервью с Гизелой Швальбер

назад
Гизела Швальбер
Гизела, сколько времени ты уже работаешь в компании KIPP?
В общей сложности я работаю здесь более 20 лет.
Что наиболее характерно для KIPP?
Семья владельцев Kipp очень дружелюбна к своим сотрудникам. Это действительно семейный бизнес — не только на бумаге, но и во всех отношениях.
А что ты можешь вспомнить самое смешное из того, что случилось с тобой в KIPP?
Много лет назад на рождественской вечеринке на улице было довольно скользко. Когда поставщик вез нам еду, его начало заносить…

Для персонала это означало то, что нам оставалось съесть только «остатки».
У нас действует программа «KIPP и фитнес». Как ты к этому относишься?
«Будь здоров с KIPP» я считаю очень хорошей инициативой! Это дает мне и моим коллегам возможность сделать что-то для своего здоровья и, прежде всего, для себя.

Не имеет значения, идет ли речь о групповых тренировках во время прогулок, корпоративных забегах или в день здоровья. Конечно, я сама уже принимала в таком участие.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33