Группы товаров

Проведен опрос! Интервью с Гердом Видемайером

назад
Gerd Wiedemaier
Господин Видемайер, сколько времени вы уже трудитесь в KIPP?
В день празднования юбилея исполнилось ровно 20 лет и 1 день.
Что по вашему мнению наиболее характерно для KIPP?
Эксклюзивность для клиентов!
А что было для вас самым ярким личным событием в KIPP?
Моим самым ярким личным событием было то, что 20 лет назад Генрих Кипп лично заложил краеугольный камень для моего трудоустройства.
Почему вы охотно работаете в KIPP?
Вероятно, это связано с моей работой в качестве руководителя группы в отделе продаж специальных запчастей. Здесь я могу и хочу делиться всем своим техническим опытом и знаниями из своей прежней профессиональной области «Специальное машиностроение».
Разрабатывать специальные решения очень интересно, потому что специальное решение — это не запрос, не заказ и не процесс, как в любом другом случае — для меня это отдых!
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33