Grupos de mercadorias
Módulo básico de 5 eixos UNILOCK Tamanho de sistema 80 mm
K0960

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK Tamanho de sistema 80 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Os módulos básicos de 5 eixos UNILOCK podem ser adaptados diretamente em mesas de coordenadas com sistemas de fixação com furos ou mesas de máquinas em versão com ranhura em T, bem como paletes de entalhes com distância entre entalhes de 40/50 mm, tamanho de sistema M12. Adequados para sistemas de fixação de ponto zero UNILOCK com pinos de guia UNILOCK. Com pinos de fixação adaptadores correspondentes, eles também podem ser montados diretamente nos sistemas de fixação de ponto zero usuais.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Sob consulta:Com proteção contra torção
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0960 Módulo básico de 5 eixos UNILOCK Tamanho de sistema 80 mm 259 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos (visão geral)

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK Tamanho de sistema 80 mm

Módulo básico com 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm, forma A

mais informações

Desenhos

Módulo básico com 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Forma

Tipo
da forma
HDD1SWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
máx. Nm
Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K0960.1207550400base sem orifício oblongoAsem proteção contra torção758012650153,64 0,00 €
K0960.1210050400base sem orifício oblongoAsem proteção contra torção1008012650154,6 0,00 €

Módulo básico com 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm, forma B

mais informações

Desenhos

Módulo básico com 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Forma

Tipo
da forma
HDD1SWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
máx. Nm
Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K0960.12125500base com orifício oblongoAsem proteção contra torção1258012650156,8 0,00 €
K0960.12150500base com orifício oblongoAsem proteção contra torção1508012650157,8 0,00 €
K0960.12175500base com orifício oblongoAsem proteção contra torção1758012650159,26 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33