Grupos de mercadorias
Chave de torque para sistema de fixação modular de 5 eixos
K1488

Chave de torque para sistema de fixação modular de 5 eixos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície: cromado endurecidoIndicação:Conjunto de chaves de torque 4-40:
Precisão do dispositivo de engate de +/- 2% do valor da graduação (no sentido do acionamento)
Instrumentos de medição de excelência com elevada precisão – para os mais altos requisitos
Robustas e resistentes estruturas em aço de cromo duro numa forma da estrutura elegante
Seguro: - Em termos de sensação tátil (desengate rápido)
- Em termos acústicos (elemento angular)
Catraca reversível de uso intuitivo.
De manutenção simples (conjuntos de reparação de catracas para montagem autônoma orientada para o cliente)
Alavanca de comutação integrada.
Ajuste do valor de torque pretendido de forma rápida e segura ao rodar o cabo
Botão rotativo para bloqueio adicional do ajuste
Manípulo em formato ergonômico com gola reduz perigo de deslizamento ou lesão
Graduação em escala exata e precisa
Com número de série e certificado de calibragem
Superfície: cromo duro
DIN EN ISO 6789-2:2017, perfil quadrado de acordo com a DIN 3120, ISO 1174-1

Detalhes de catraca reversível de encaixe:
20 dentes, máx. 40Nm
Saída de 6,3 = 1/4 polegada
Perfil quadrado de acordo com a norma DIN 3120, ISO 1174-1
Estampada
Superfície banhada a cromo

Indicação relativa à catraca reversível de encaixe:
Graças à rápida mudança da catraca reversível de encaixe na chave de torque, é possível garantir a precisão de 2% em ambas as direções.

Encaixe de chave de caixa para chave de fenda:
Superfície em TiN
DIN 7422
Perfil quadrado de 1/4 polegada
adequado para catraca reversível


Recomendação:
Intervalos verificação anuais das chaves de torque, sendo que o limite máximo é de 5000 mudanças de carga.
Princípio de funcionamento:Modo de funcionamento dos manípulos de chave de torque
Para desbloquear, arraste o manípulo aprox. 8 mm para trás.
Continue girando o manípulo até o torque desejado.
Em seguida, gire um pouco o manípulo na direção contrária para bloquear.
FornecimentoConjunto composto por:
Chave de torque
Catraca reversível de encaixe
Encaixe de chave de fenda TC4
Encaixe de chave de fenda TC6
Encaixe de chave de fenda TC8
Adequado paraSistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80
Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1488 Chave de torque para sistema de fixação modular de 5 eixos 134 kB

Desenhos

Chave de torque para sistema de fixação modular de 5 eixos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoVersão 1Tipo de
produto
Torque
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1488.01Chave de torqueConjuntocabo girátório4 - 40 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33