Grupos de mercadorias
Adaptador de redução para sistema modular de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm
K0966

Adaptador de redução para sistema modular de 5 eixos UNILOCK...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em aço ferramenta inoxidável.
Pino de guia em aço cementado.
Versão:Superfícies funcionais da estrutura básica endurecidas e retificadas.
Pino de guia oxidado. Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Os adaptadores de redução para sistema modular de 5 eixos UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho. Podem ser aparafusados com a peça de trabalho e montados juntamente sobre os módulos básico ou de extensão. Os redutores estão disponíveis em versão endurecida.Sob consulta:- Versão dura
- Altura 25 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0966 Adaptador de redução para sistema modular de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm 233 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos

Adaptador de redução para sistema modular de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Forma

Tipo
da forma
DHH1CADAces.PreçoEncomendar
K0966.501101duroAPino De CentragemM10 x 1005025,5 0,00 €
K0966.502101duroBPinos de compensaçãoM10 x 1005025,5 0,00 €
K0966.503101duroCPino De GuiaM10 x 1005025,5 0,00 €
K0966.501121duroAPino De CentragemM12 x 1005027,5 0,00 €
K0966.502121duroBPinos de compensaçãoM12 x 1005027,5 0,00 €
K0966.503121duroCPino De GuiaM12 x 1005027,5 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33