Grupos de mercadorias
Pinos centralizadores de fixação UNILOCK tamanho de sistema 80 mm
K1012

Pinos centralizadores de fixação UNILOCK tamanho de sistema...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação:Os módulos básicos podem ser posicionados sobre as mesas de coordenadas com os pinos centralizadores de fixação.
Os pinos centralizadores de fixação podem ser fixados nos mandris porta-pinças. A posição do módulo é definida através do fuso/controle da máquina.

Utilizável na Weldon, Whistle Notch e mandris porta-pinças.
Repetibilidade: < 0,021mm
Precisão de posicionamento: < 0,049mm

Função amortecedora para proteger o fuso da máquina
Curso de amortecimento: 5,4mm
Atenção: Se o curso de amortecimento de 5,4 mm for excedido, a máquina pode ser danificada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1012 Pinos centralizadores de fixação UNILOCK tamanho de sistema 80 mm 164 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos

Pinos centralizadores de fixação UNILOCK tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DimensõesCADAces.PreçoEncomendar
K1012.1240veja desenho 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33