Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e colar plástico
K0363_B

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e colar plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo, botão de pressão em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão:Manípulo preto.
Botão de pressão vermelho tráfego.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Características:Forma B:
Pino com tolerância h9, peça de vedação em plástico, baixa força de extração axial.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Indicação de desenho:
2) Liga de plástico
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0363_B Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e colar plástico 115 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e colar plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1L2L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  0,00 €
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  0,00 €
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  0,00 €
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  0,00 €
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  0,00 €
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  0,00 €
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  0,00 €
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  0,00 €
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  0,00 €
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33