Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:peça endurecida.Indicação:A cor da imagem pode variar por consequência do endurecimento.Modo de operação:Gire e aperte o pino de guia na rosca. Veja o desenho de montagem.Acessórios:Fixação de posicionamento redonda K1740.
Fixação de posicionamento de flange K1741.
Indicação de desenho:
1) Placa
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1564 Pinos guia em aço inoxidável 210 kB

Desenhos

Pinos guia em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HH1LMSWCADAces.PreçoEncomendar
K1564.16677,60,55,8M04X0,75 0,00 €
K1564.18898,70,55,8M05X0,87 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33