Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo em T plástico
K1804

Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo em T plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes. A variante com travamento evita um desprendimento inesperado da conexão.

Ao abrir a fechadura do cilindro de pressão por meio de chave, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao pressionar manualmente a fechadura cilíndrica de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura. O destravamento das esferas apenas pode ser feito por meio de chave.
Material:Manípulo de termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Fechadura Zamak.
Chave de aço zincado.
Versão:Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados da força de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica. Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

A fechadura de pressão possui fecho igual. Todos os cilindros de fechadura podem ser abertos com a mesma chave. Os pinos de bloqueio esférico com travamento são fornecidos com duas chaves.
Sob consulta:Outras versões.Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1804 Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo em T plástico 176 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo em T plástico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
dos componentes
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1804.208208020grafite RAL 70213381,889,520207,849,438,827,828838 0,00 €
K1804.208208025grafite RAL 70213381,889,520257,849,438,832,828838 0,00 €
K1804.208208030grafite RAL 70213381,889,520307,849,438,837,828838 0,00 €
K1804.208208035grafite RAL 70213381,889,520357,849,438,842,828838 0,00 €
K1804.208208040grafite RAL 70213381,889,520407,849,438,847,828838 0,00 €
K1804.208208045grafite RAL 70213381,889,520457,849,438,852,828838 0,00 €
K1804.208208050grafite RAL 70213381,889,520507,849,438,857,828838 0,00 €
K1804.208210020grafite RAL 70213381,8101220208,949,438,828,9281060 0,00 €
K1804.208210025grafite RAL 70213381,8101220258,949,438,833,9281060 0,00 €
K1804.208210030grafite RAL 70213381,8101220308,949,438,838,9281060 0,00 €
K1804.208210035grafite RAL 70213381,8101220358,949,438,843,9281060 0,00 €
K1804.208210040grafite RAL 70213381,8101220408,949,438,848,9281060 0,00 €
K1804.208210045grafite RAL 70213381,8101220458,949,438,853,9281060 0,00 €
K1804.208210050grafite RAL 70213381,8101220508,949,438,858,9281060 0,00 €
K1804.208210060grafite RAL 70213381,8101220608,949,438,868,9281060 0,00 €
K1804.208212025grafite RAL 70213381,81214,520259,949,438,834,9281286 0,00 €
K1804.208212030grafite RAL 70213381,81214,520309,949,438,839,9281286 0,00 €
K1804.208212035grafite RAL 70213381,81214,520359,949,438,844,9281286 0,00 €
K1804.208212040grafite RAL 70213381,81214,520409,949,438,849,9281286 0,00 €
K1804.208212045grafite RAL 70213381,81214,520459,949,438,854,9281286 0,00 €
K1804.208212050grafite RAL 70213381,81214,520509,949,438,859,9281286 0,00 €
K1804.208212060grafite RAL 70213381,81214,520609,949,438,869,9281286 0,00 €
K1804.208212070grafite RAL 70213381,81214,520709,949,438,879,9281286 0,00 €
K1804.208212080grafite RAL 70213381,81214,520809,949,438,889,9281286 0,00 €
K1804.208216030grafite RAL 70213381,81619203013,149,438,843,12816153 0,00 €
K1804.208216035grafite RAL 70213381,81619203513,149,438,848,12816153 0,00 €
K1804.208216040grafite RAL 70213381,81619204013,149,438,853,12816153 0,00 €
K1804.208216045grafite RAL 70213381,81619204513,149,438,858,12816153 0,00 €
K1804.208216050grafite RAL 70213381,81619205013,149,438,863,12816153 0,00 €
K1804.208216060grafite RAL 70213381,81619206013,149,438,873,12816153 0,00 €
K1804.208216070grafite RAL 70213381,81619207013,149,438,883,12816153 0,00 €
K1804.208216080grafite RAL 70213381,81619208013,149,438,893,12816153 0,00 €
K1804.20848208020vermelho RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 0,00 €
K1804.20848208025vermelho RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 0,00 €
K1804.20848208030vermelho RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 0,00 €
K1804.20848208035vermelho RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 0,00 €
K1804.20848208040vermelho RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 0,00 €
K1804.20848208045vermelho RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 0,00 €
K1804.20848208050vermelho RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 0,00 €
K1804.20848210020vermelho RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 0,00 €
K1804.20848210025vermelho RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 0,00 €
K1804.20848210030vermelho RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 0,00 €
K1804.20848210035vermelho RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 0,00 €
K1804.20848210040vermelho RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 0,00 €
K1804.20848210045vermelho RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 0,00 €
K1804.20848210050vermelho RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 0,00 €
K1804.20848210060vermelho RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 0,00 €
K1804.20848212025vermelho RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 0,00 €
K1804.20848212030vermelho RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 0,00 €
K1804.20848212035vermelho RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 0,00 €
K1804.20848212040vermelho RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 0,00 €
K1804.20848212045vermelho RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 0,00 €
K1804.20848212050vermelho RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 0,00 €
K1804.20848212060vermelho RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 0,00 €
K1804.20848212070vermelho RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 0,00 €
K1804.20848212080vermelho RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 0,00 €
K1804.20848216030vermelho RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 0,00 €
K1804.20848216035vermelho RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 0,00 €
K1804.20848216040vermelho RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 0,00 €
K1804.20848216045vermelho RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 0,00 €
K1804.20848216050vermelho RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 0,00 €
K1804.20848216060vermelho RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 0,00 €
K1804.20848216070vermelho RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 0,00 €
K1804.20848216080vermelho RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33