- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Posicionadores com mola
- Pinos de retenção
- Trava
- Pinos de bloqueio esférico
- K0364
Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K0790
Pinos de bloqueio esférico
- K0790
Pino de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento
- K1803
Pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento
- K0791
Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K0791
Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável e de alta resistência ao cisalhamento
- K1299
Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável, reguláveis
- K1299
Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável e de alta resistência ao cisalhamento, reguláveis
- K0641
Pino de bloqueio esférico com cabeça cogumelo de aço inoxidável, pino endurecido
- K0746
Pinos de bloqueio esférico com anel de manuseio de aço inoxidável
- K1414
Pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça
- K1415
Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e mecanismo de travamento na cabeça
- K0363
Pino de bloqueio esférico com manípulo de plástico e colar de metal ou plástico
- K0792
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L
- K0792
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L plástico e de alta resistência ao cisalhamento
- K0792
Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico
- K0792
Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e de alta resistência ao cisalhamento
- K1804
Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo de plástico
- K0792
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T
- K0792
Pinos de bloqueio esférico de plástico com manípulo em T plástico e de alta resistência ao cisalhamento
- K1804
Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo em T plástico
- K0793
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L de Zamak
- K0793
Pino de bloqueio esférico com manípulo em L de Zamak e de alta resistência ao cisalhamento
- K1415
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L e mecanismo de travamento na cabeça
- K0793
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de Zamak
- K0793
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de Zamak e de alta resistência ao cisalhamento
- K1415
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T e mecanismo de travamento na cabeça
- K0366
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de alumínio
- K0642
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L de alumínio
- K1063
Pinos de bloqueio esférico de aço ou aço inoxidável sem cabeça, com rosca
- K1063
Pinos de bloqueio esférico em aço com rosca
- K1063
Pinos de bloqueio esférico de aço inoxidável com rosca
- K1064
Pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação e botão giratório de plástico ou aço inoxidável
- K2328
Pino de bloqueio esférico de aço inoxidável, retrátil com acionamento por rotação e botão giratório de aço inoxidável
- K2258
Modelo de pino de bloqueio esférico em aço para serviço pesado com atuador rotativo e botão giratório em aço inoxidável
- K2329
Pino de bloqueio esférico em aço inoxidável, retrátil, versão para serviço pesado com acionamento por rotação e botão giratório em aço inoxidável
- K1065
Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico
- K2259
Buchas de alojamento em aço para o pino de bloqueio esférico
- K1844
Buchas de alojamento em aço inoxidável para sensor de condição para pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação
- K1843
Buchas de alojamento em aço inoxidável com sensor de condição para pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação
- K1066
Bucha roscada de bloqueio esférico com fecho giratório
- K1066
Bucha roscada de bloqueio esférico
- K1067
Pino de bloqueio para bucha roscada de bloqueio esférico
- K1561
Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com botão giratório de plástico ou aço inoxidável
- K1562
Fechos de compressão em aço inoxidável
- K2256_KN
Fecho rotativo de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, versão para serviço pesado com acionamento por rotação e botão giratório de plástico
- K2256
Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) versão para serviço pesado com acionamento giratório e botão giratório de plástico ou aço inoxidável
- K2256_ES
Fecho rotativo de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, versão para serviço pesado, com acionamento por rotação e botão giratório em aço inoxidável
- K1563
Anéis distanciadores em aço inoxidável para fechos de compressão
- K1564
Pinos guia em aço inoxidável
- K2257
Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off)
- K1565
Pinos de bloqueio de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
- K1068
Buchas magnéticas
- K1069
Pino para bucha magnética
- K0724
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico
- K0724
Buchas de alojamento para pinos de bloqueio esférico com trava rosca
- K1841
Buchas de alojamento em aço inoxidável com sensor de condição
- K1842
Buchas de alojamento em aço inoxidável para sensor de condição
- K1416
Buchas de alojamento de aço inoxidável para pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça
- K1462
Buchas de alojamento de aço inoxidável com flange para pinos de bloqueio esférico
- Pinos de encaixe
- Cabos de segurança anti perda, correntes de esferas
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1063Pinos de bloqueio esférico de aço inoxidável com rosca |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável. Esfera, mola e anel elástico em aço inoxidável. O-Ring FKM.Versão:Carcaça com superfície sem proteção anticorrosiva. Botão de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva. Esfera temperada.Indicação:Dimensões de instalação da forma A para espessura da placa de 6 mm. Dimensões de instalação da forma B para espessura da placa de 6 a 16 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis. Atenção:As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento K1065.Acessórios:Bucha de alojamento K1065.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | M | L1 | L2 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | SW | D5 | D6 | T máx. | Força de retenção N | Força de aperto N | Cisalhamento kN | Força de extração kN | Constância térmica | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1063.6211 | 12 | 6 | 23 | 8 | M8 | 19 | 21 | 13,5 | 25,8 | 18 | 6 | 5,5 | 10 | 8 | 13 | 10 | 90 | 30 | 3 | 0,5 | ≤180 °C |  | | 0,00 € | | K1063.10241 | 16 | 10 | 32 | 12 | M12x1,5 | 21,5 | 23,5 | 16 | 39,4 | 29 | 12 | 7 | 13 | 12 | 17 | 16 | 150 | 50 | 9 | 1,5 | ≤180 °C |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|