- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0177_ISAlavanca de fixação plana com furo em estrela |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8. Botão bola em duroplástico PF 31, preto.Versão:peça brunida.Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação. Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação. A versão com furo em estrela foi projetada para a troca de posicionamento a cada 45°.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais. A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Modo de fixação | SW | A=Comprimento do cabo | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0177.305 | estrela interna | 5,5 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0177.307 | estrela interna | 7 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | K0177.309 | estrela interna | 9 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 0,00 € | | K0177.311 | estrela interna | 11 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 0,00 € | | K0177.314 | estrela interna | 14 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 0,00 € | | K0177.319 | estrela interna | 19 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|