Grupos de mercadorias
Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus
K0109_20

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Sob consulta:Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas "H1" e "A" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0109_20 Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus 187 kB

Desenhos

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0109.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 0,00 €
K0109.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 0,00 €
K0109.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 0,00 €
K0109.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 0,00 €
K0109.312120°M1223128,5152333321358647816526 0,00 €
K0109.316120°M1623128,5152333321358647816526 0,00 €
K0109.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
K0109.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33