Gruppi merceologici
Contenitore portaminuteria in plastica antistatica per profilo di aggancio
K1629

Contenitore portaminuteria in plastica antistatica per profilo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vaschetta antistatica, PA, rinforzato confibra di carbonio.
Finestra PC.
Nota:I contenitori portaminuteria possono essere facilmente inseriti nella scanalatura del profilo o nel profilo di aggancio.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere montati su piastre forate.
Per la predisposizione di piccoli pezzi.
I contenitori portaminuteria per profili di aggancio possono essere combinati con adattatori girevoli.
Utilizzo:I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Accessori:Adattatore girevole K1630.Uso:Costruttori di apparecchiature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Operatori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Sicurezza:Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
FornituraForma C: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Forma D: 1x Contenitore portaminuteria, 1x Finestra, 1x Etichetta.
Particolarità:
  RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1629 Contenitore portaminuteria in plastica antistatica per profilo di aggancio 200 kB
 Nota tecnica ESD 209 kB

Disegni

Contenitore portaminuteria in plastica antistatica per profilo di aggancio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1B2HH1H2LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1629.21110205C110,64713,6405,32,72001835 0,00 €
K1629.21110291D110,64713,6405,32,72861835 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33