- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2401Chiave a settore con nasello DIN 1810B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio speciale.Versione:Temprato e rinvenuto in tono brunito.Nota:Per ghiere con fori a croce laterali DIN 1816. Con bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | per dadi con fori a croce DIN 1816 | D min. | D max. | D1 | L | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2401.012014 | - | 12 | 14 | 2 | 110 | 3 |  | | 0,00 € | | K2401.020022 | - | 20 | 22 | 2,5 | 110 | 3 |  | | 0,00 € | | K2401.016018 | - | 16 | 18 | 2,5 | 110 | 3 |  | | 0,00 € | | K2401.025028 | M10, M12 | 25 | 28 | 3 | 136 | 4 |  | | 0,00 € | | K2401.030032 | M14, M16 | 30 | 32 | 4 | 136 | 4 |  | | 0,00 € | | K2401.034036 | M18, M20 | 34 | 36 | 4 | 170 | 5 |  | | 0,00 € | | K2401.040042 | M22, M24 | 40 | 42 | 4 | 170 | 5 |  | | 0,00 € | | K2401.052055 | M32, M35 | 52 | 55 | 5 | 206 | 6 |  | | 0,00 € | | K2401.045050 | M26 - M30 | 45 | 50 | 5 | 206 | 6 |  | | 0,00 € | | K2401.058062 | M38 - M42 | 58 | 62 | 5 | 240 | 7 |  | | 0,00 € | | K2401.068075 | M45 - M50 | 68 | 75 | 6 | 240 | 7 |  | | 0,00 € | | K2401.095100 | M62 - M70 | 95 | 100 | 8 | 280 | 8 |  | | 0,00 € | | K2401.080090 | M52 - M60 | 80 | 90 | 6 | 280 | 8 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|