DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:cromato.Vantaggi:Montaggio delicato di viti su superfici sensibili. Regolazione dell'apertura chiave mediante un meccanismo a slitta e ganasce guidate parallelamente, praticamente continua. Bloccaggio sicuro dell'impostazione all'apertura chiave selezionata. Conforme a DIN ISO 5743.Accessori:K2243 Ganasce di protezione per pinze chiave.FornituraPinza chiave con 4 ganasce di protezione.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.