Gruppi merceologici
Chiave a settore con nasello  DIN 1810A ampliata
K0787

Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio speciale.Versione:Temprato e rinvenuto in tono brunito.Nota:Per ghiere con intagli DIN 1804, dadi con cuscinetti volventi DIN 981 e per i nostri elementi di regolazione dell'altezza da K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (per il montaggio degli elementi di regolazione dell'altezza sono necessarie due chiavi a settore). Con gli angoli arrotondati per una migliore maneggevolezza.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0787 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata 84,9 kB

Disegni

Chiave a settore con nasello  DIN 1810A ampliata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D
min.
D
max.
LTper dado con intagli
DIN 1804
per dado con cuscinetto volvente
DIN 981
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0787.01201412141103-- 0,00 €
K0787.01602016201103M6, M8M10 0,00 €
K0787.02502825281364M10, M12M16 0,00 €
K0787.03003230321364M14, M16M18, M20 0,00 €
K0787.03403634361705M18, M20M22 0,00 €
K0787.03804538451705M26M24 - M30 0,00 €
K0787.04004240421705M22, M24M26, M28 0,00 €
K0787.04505045502066M26 - M30M32, M35 0,00 €
K0787.05205552552066M32, M35M38 0,00 €
K0787.05806258622407M38 - M42M42 - M45 0,00 €
K0787.06507065702407-M48 - M52 0,00 €
K0787.06807568752407M45 - M50M50 - M55 0,00 €
K0787.08009080902808M52 - M60M60 - M70 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33