Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica
K0363

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Impugnatura, pulsante in resina termoplastica, colore rosso.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione:Impugnatura colore nero.
Pulsante colore rosso traffico.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
L'esecuzione con forma A è indicata per ambiti di impiego in cui è necessario soddisfare requisiti più elevati e precisi.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Caratteristiche:Forma A:
perni rettificati, lega di metallo, elevata forza di estrazione assiale
Forma B:
perni tolleranza h9, lega di plastica, minore forza di estrazione assiale
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Nota disegno:
1) Collare in metallo
2) Collare in plastica
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0363 Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica 190 kB

Disegni (sintesi completa)

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0363.3805010A3855,51610632,516515  0,00 €
K0363.3805015A3855,51615632,521515  0,00 €
K0363.3805020A3855,51620632,526515  0,00 €
K0363.3805025A3855,51625632,531515  0,00 €
K0363.3805030A3855,51630632,536515  0,00 €
K0363.3806010A3866,851610732,517622  0,00 €
K0363.3806015A3866,851615732,522622  0,00 €
K0363.3806020A3866,851620732,527622  0,00 €
K0363.3806025A3866,851625732,532622  0,00 €
K0363.3806030A3866,851630732,537622  0,00 €
K0363.3806035A3866,851635732,542622  0,00 €
K0363.3806040A3866,851640732,547622  0,00 €
K0363.3806045A3866,851645732,552622  0,00 €
K0363.3806050A3866,851650732,557622  0,00 €
K0363.3808020A3889,51620832,528838  0,00 €
K0363.3808025A3889,51625832,533838  0,00 €
K0363.3808030A3889,51630832,538838  0,00 €
K0363.3808035A3889,51635832,543838  0,00 €
K0363.3808040A3889,51640832,548838  0,00 €
K0363.3808045A3889,51645832,553838  0,00 €
K0363.3808050A3889,51650832,558838  0,00 €
K0363.4710020A4710122320940291060  0,00 €
K0363.4710025A4710122325940341060  0,00 €
K0363.4710030A4710122330940391060  0,00 €
K0363.4710035A4710122335940441060  0,00 €
K0363.4710040A4710122340940491060  0,00 €
K0363.4710045A4710122345940541060  0,00 €
K0363.4710050A4710122350940591060  0,00 €
K0363.4710060A4710122360940691060  0,00 €
K0363.4712025A471214,523251040351286  0,00 €
K0363.4712030A471214,523301040401286  0,00 €
K0363.4712035A471214,523351040451286  0,00 €
K0363.4712040A471214,523401040501286  0,00 €
K0363.4712045A471214,523451040551286  0,00 €
K0363.4712050A471214,523501040601286  0,00 €
K0363.4712060A471214,523601040701286  0,00 €
K0363.4712070A471214,523701040801286  0,00 €
K0363.4712080A471214,523801040901286  0,00 €
K0363.4716030A471619233013404316153  0,00 €
K0363.4716035A471619233513404816153  0,00 €
K0363.4716040A471619234013405316153  0,00 €
K0363.4716045A471619234513405816153  0,00 €
K0363.4716050A471619235013406316153  0,00 €
K0363.4716060A471619236013407316153  0,00 €
K0363.4716070A471619237013408316153  0,00 €
K0363.4716080A471619238013409316153  0,00 €
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  0,00 €
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  0,00 €
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  0,00 €
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  0,00 €
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  0,00 €
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  0,00 €
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  0,00 €
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  0,00 €
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  0,00 €
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33