- Pressori a molla
- Spina di posizione
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- K0364
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0790
Imbastitori a sfere
- K0790
Imbastitore a sfere con elevata resistenza al taglio
- K1803
Imbastitori a sfere con chiave
- K0791
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0791
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox e alta resistenza al taglio
- K1299
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox, regolabile
- K1299
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox e alta resistenza al taglio, regolabile
- K0641
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0746
Imbastitori a sfere con impugnatura ad anello in acciaio inox
- K1414
Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa
- K1415
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e bloccaggio della testa
- K0363
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica e alta resistenza al taglio
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e alta resistenza al taglio
- K1804
Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e alta resistenza al taglio
- K1804
Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in zinco pressofuso
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in zinco pressofuso e alta resistenza al taglio
- K1415
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica e bloccaggio della testa
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso e alta resistenza al taglio
- K1415
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e bloccaggio della testa
- K0366
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in alluminio
- K0642
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in alluminio
- K1063
Imbastitori a sfere in acciaio o acciaio inox senza testa con filettatura
- K1063
Imbastitori a sfere in acciaio con filettatura
- K1063
Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura
- K1064
Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox
- K2328
Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
- K2258
Imbastitori a sfera in acciaio, versione pesante, con azionamento rotativo e testa rotante in acciaio inox
- K2329
Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
- K1065
Bussole portamaschi per imbastitori a sfere
- K2259
Bussola portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere
- K1844
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo
- K1843
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo
- K1066
Boccole di fermo a sfera con tappo a vite
- K1066
Boccole di fermo a sfera
- K1067
Perno di bloccaggio per boccole di fermo a sfera
- K1561
Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in plastica o acciaio inox
- K1562
Chiusure a compressione in acciaio inox
- K2256_KN
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in plastica
- K2256
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e testa rotante in plastica o acciaio inox
- K2256_ES
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
- K1563
Anelli distanziali in acciaio inox Chiusure a pressione
- K1564
Bullone di fissaggio in acciaio inox
- K2257
Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro
- K1565
Perni di bloccaggio in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K1068
Boccole magnetiche
- K1069
Perno per boccola magnetica
- K0724
Bussole portamaschi per imbastitore
- K0724
Bussole portamaschi per imbastitore a sfere con frenafiletto
- K1841
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato
- K1842
Bussole portamaschi in acciaio inox per sensore di stato
- K1416
Bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfere con bloccaggio testa
- K1462
Bussole portamaschi in acciaio inox con collare per imbastitori a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K0793Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305. Versione:Maniglia nera. Acciaio inox non trattato.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724 Cavo di sicurezza a spirale K0367 Cavetto di tenuta con occhiello K0367 Anello K0367 DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0793.204605010 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 19,4 | 15,9 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0793.204605015 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 19,4 | 20,9 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0793.204605020 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 19,4 | 25,9 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0793.204605025 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 19,4 | 30,9 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0793.204605030 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 19,4 | 35,9 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K0793.204606010 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 19,4 | 16,8 | 6 | 22 |  | | 0,00 € | | K0793.204606015 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 19,4 | 21,8 | 6 | 22 |  | | 0,00 € | | K0793.204606020 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 19,4 | 26,8 | 6 | 22 |  | | 0,00 € | | K0793.204606025 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 19,4 | 31,8 | 6 | 22 |  | | 0,00 € | | K0793.204606030 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 19,4 | 36,8 | 6 | 22 |  | | 0,00 € | | K0793.204606035 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 19,4 | 41,8 | 6 | 22 |  | | 0,00 € | | K0793.204606040 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 19,4 | 46,8 | 6 | 22 |  | | 0,00 € | | K0793.204606045 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 19,4 | 51,8 | 6 | 22 |  | | 0,00 € | | K0793.204606050 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 19,4 | 56,8 | 6 | 22 |  | | 0,00 € | | K0793.206308020 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 24,4 | 27,8 | 8 | 38 |  | | 0,00 € | | K0793.206308025 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 24,4 | 32,8 | 8 | 38 |  | | 0,00 € | | K0793.206308030 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 24,4 | 37,8 | 8 | 38 |  | | 0,00 € | | K0793.206308035 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 24,4 | 42,8 | 8 | 38 |  | | 0,00 € | | K0793.206308040 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 24,4 | 47,8 | 8 | 38 |  | | 0,00 € | | K0793.206308045 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 24,4 | 52,8 | 8 | 38 |  | | 0,00 € | | K0793.206308050 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 24,4 | 57,8 | 8 | 38 |  | | 0,00 € | | K0793.206310020 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 24,4 | 28,9 | 10 | 60 |  | | 0,00 € | | K0793.206310025 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 24,4 | 33,9 | 10 | 60 |  | | 0,00 € | | K0793.206310030 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 24,4 | 38,9 | 10 | 60 |  | | 0,00 € | | K0793.206310035 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 24,4 | 43,9 | 10 | 60 |  | | 0,00 € | | K0793.206310040 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 24,4 | 48,9 | 10 | 60 |  | | 0,00 € | | K0793.206310045 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 24,4 | 53,9 | 10 | 60 |  | | 0,00 € | | K0793.206310050 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 24,4 | 58,9 | 10 | 60 |  | | 0,00 € | | K0793.206310060 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 24,4 | 68,9 | 10 | 60 |  | | 0,00 € | | K0793.208212025 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 34,9 | 12 | 86 |  | | 0,00 € | | K0793.208212030 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 39,9 | 12 | 86 |  | | 0,00 € | | K0793.208212035 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 44,9 | 12 | 86 |  | | 0,00 € | | K0793.208212040 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 49,9 | 12 | 86 |  | | 0,00 € | | K0793.208212045 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 54,9 | 12 | 86 |  | | 0,00 € | | K0793.208212050 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 59,9 | 12 | 86 |  | | 0,00 € | | K0793.208212060 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 69,9 | 12 | 86 |  | | 0,00 € | | K0793.208212070 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 79,9 | 12 | 86 |  | | 0,00 € | | K0793.208212080 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 28,8 | 89,9 | 12 | 86 |  | | 0,00 € | | K0793.208216030 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 43,1 | 16 | 153 |  | | 0,00 € | | K0793.208216035 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 48,1 | 16 | 153 |  | | 0,00 € | | K0793.208216040 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 53,1 | 16 | 153 |  | | 0,00 € | | K0793.208216045 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 58,1 | 16 | 153 |  | | 0,00 € | | K0793.208216050 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 63,1 | 16 | 153 |  | | 0,00 € | | K0793.208216060 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 73,1 | 16 | 153 |  | | 0,00 € | | K0793.208216070 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 83,1 | 16 | 153 |  | | 0,00 € | | K0793.208216080 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 28,8 | 93,1 | 16 | 153 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|