- Pressori a molla
- Spina di posizione
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- K0364
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0790
Imbastitori a sfere
- K0790
Imbastitore a sfere con elevata resistenza al taglio
- K1803
Imbastitori a sfere con chiave
- K0791
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0791
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox e alta resistenza al taglio
- K1299
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox, regolabile
- K1299
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox e alta resistenza al taglio, regolabile
- K0641
Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0746
Imbastitori a sfere con impugnatura ad anello in acciaio inox
- K1414
Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa
- K1415
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e bloccaggio della testa
- K0363
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica e alta resistenza al taglio
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e alta resistenza al taglio
- K1804
Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica
- K0792
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e alta resistenza al taglio
- K1804
Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in zinco pressofuso
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in zinco pressofuso e alta resistenza al taglio
- K1415
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in plastica e bloccaggio della testa
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso
- K0793
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso e alta resistenza al taglio
- K1415
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e bloccaggio della testa
- K0366
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in alluminio
- K0642
Imbastitori a sfere con impugnatura a L in alluminio
- K1063
Imbastitori a sfere in acciaio o acciaio inox senza testa con filettatura
- K1063
Imbastitori a sfere in acciaio con filettatura
- K1063
Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura
- K1064
Imbastitori a sfera con azionamento a rotazione e testa orientabile in plastica o acciaio inox
- K2328
Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
- K2258
Imbastitori a sfera in acciaio, versione pesante, con azionamento rotativo e testa rotante in acciaio inox
- K2329
Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
- K1065
Bussole portamaschi per imbastitori a sfere
- K2259
Bussola portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere
- K1844
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo
- K1843
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo
- K1066
Boccole di fermo a sfera con tappo a vite
- K1066
Boccole di fermo a sfera
- K1067
Perno di bloccaggio per boccole di fermo a sfera
- K1561
Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in plastica o acciaio inox
- K1562
Chiusure a compressione in acciaio inox
- K2256_KN
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in plastica
- K2256
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e testa rotante in plastica o acciaio inox
- K2256_ES
Chiusure a un quarto di giro in acciaio inox, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
- K1563
Anelli distanziali in acciaio inox Chiusure a pressione
- K1564
Bullone di fissaggio in acciaio inox
- K2257
Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro
- K1565
Perni di bloccaggio in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K1068
Boccole magnetiche
- K1069
Perno per boccola magnetica
- K0724
Bussole portamaschi per imbastitore
- K0724
Bussole portamaschi per imbastitore a sfere con frenafiletto
- K1841
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato
- K1842
Bussole portamaschi in acciaio inox per sensore di stato
- K1416
Bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfere con bloccaggio testa
- K1462
Bussole portamaschi in acciaio inox con collare per imbastitori a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K2259Bussola portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:nichelato e bonificato.Nota:Le viti di fissaggio M3 o M4 in acciaio inox sono fornite in dotazione. Opzione di montaggio per spessore della piastra da 10 mm.Nota disegno: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | Spessore della piastra | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2259.2912 | 12 | 29 | 23 | M3 | 29 | 16,5 | 5,5 | 2,5 | 6 | 4 | ≥10 |  | | 0,00 € | | K2259.3716 | 16 | 37 | 29 | M4 | 37 | 22 | 7,5 | 3,5 | 8 | 5 | ≥13 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|