Gruppi merceologici
Pomelli zigrinati biopolimerici
K0247

Pomelli zigrinati biopolimerici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.
Nota:Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0247 Pomelli zigrinati biopolimerici 187 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli zigrinati biopolimerici

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
DD1D2D3HH1LTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0247.100104143faggio naturaleM4211419228-10 0,00 €
K0247.100105143faggio naturaleM5211419228-10 0,00 €
K0247.100106143faggio naturaleM6211419228-10 0,00 €
K0247.10010490grigio nerastro RAL 7021M4211419228-10 0,00 €
K0247.10010590grigio nerastro RAL 7021M5211419228-10 0,00 €
K0247.10010690grigio nerastro RAL 7021M6211419228-10 0,00 €
K0247.100105143X10faggio naturaleM521141922810- 0,00 €
K0247.100106143X15faggio naturaleM621141922815- 0,00 €
K0247.10010590X10grigio nerastro RAL 7021M521141922810- 0,00 €
K0247.10010690X15grigio nerastro RAL 7021M621141922815- 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33