- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Maniglie a leva
- Leve di serraggio
- Leve a camma
- K2122
Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2127
Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2120
Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2125
Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2123
Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio
- K2128
Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio
- K2126
Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox
- K2121
Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox
- K0646
Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0648
Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0005
Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0006
Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0788
Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio
- K0789
Leva eccentrica regolabile in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio
- K0645
Leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio inox
- K0647
Leva eccentrica regolabile in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio inox
- K0645
Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox
- K0647
Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox
- K0751
Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di pressione in plastica e perno a innesto in acciaio
- K0118
Leve eccentriche in plastica con chiusura in elastomero, con rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio
- K1500
Leva eccentrica in alluminio con mandrino di serraggio in acciaio e rondella di pressione in plastica
- K2130
Rondella in acciaio inox per leve eccentriche
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
K2121_IGLeve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica. La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura. Materiale:Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305. Versione:Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata. Rondella di pressione nera. Perno non trattato.Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile K2130. Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita KIPP precedente | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2121.9512003 | K0645.9512003 | lucidatura elettrolitica | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | K2121.9512004 | K0645.9512004 | lucidatura elettrolitica | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | K2121.0512004 | K0645.0512004 | lucidatura elettrolitica | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | K2121.0512005 | K0645.0512005 | lucidatura elettrolitica | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | K2121.1512005 | K0645.1512005 | lucidatura elettrolitica | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | K2121.1512006 | K0645.1512006 | lucidatura elettrolitica | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | K2121.2512008 | K0645.2512008 | lucidatura elettrolitica | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | | K2121.9512303 | K0645.9512303 | sabbiata | M3 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | K2121.9512304 | K0645.9512304 | sabbiata | M4 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 0,00 € | | K2121.0512304 | K0645.0512304 | sabbiata | M4 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | K2121.0512305 | K0645.0512305 | sabbiata | M5 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 0,00 € | | K2121.1512305 | K0645.1512305 | sabbiata | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | K2121.1512306 | K0645.1512306 | sabbiata | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | K2121.2512308 | K0645.2512308 | sabbiata | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|