Leve eccentriche in plastica con filettatura interna, rondella di pressione in plastica |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita KIPP precedente | Materiale componenti | Colore corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2122.1521105 | K0646.1521105 | acciaio | nero | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1521106 | K0646.1521106 | acciaio | nero | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.2521108 | K0646.2521108 | acciaio | nero | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.1531105 | K0646.1531105 | acciaio inox | nero | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1531106 | K0646.1531106 | acciaio inox | nero | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.2531108 | K0646.2531108 | acciaio inox | nero | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.15218405 | K0646.15218405 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15218406 | K0646.15218406 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.25218408 | K0646.25218408 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.15318405 | K0646.15318405 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15318406 | K0646.15318406 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.25318408 | K0646.25318408 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | |
|
Leve eccentriche in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita KIPP precedente | Materiale componenti | Colore corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2122.1521105X20 | K0646.1521105X20 | acciaio | nero | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1521105X30 | K0646.1521105X30 | acciaio | nero | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1521105X40 | K0646.1521105X40 | acciaio | nero | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1521105X50 | K0646.1521105X50 | acciaio | nero | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1521106X20 | K0646.1521106X20 | acciaio | nero | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1521106X30 | K0646.1521106X30 | acciaio | nero | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1521106X40 | K0646.1521106X40 | acciaio | nero | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1521106X50 | K0646.1521106X50 | acciaio | nero | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.2521108X25 | K0646.2521108X25 | acciaio | nero | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2521108X30 | K0646.2521108X30 | acciaio | nero | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2521108X40 | K0646.2521108X40 | acciaio | nero | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2521108X50 | K0646.2521108X50 | acciaio | nero | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2521110X25 | K0646.2521110X25 | acciaio | nero | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2521110X30 | K0646.2521110X30 | acciaio | nero | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2521110X40 | K0646.2521110X40 | acciaio | nero | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2521110X50 | K0646.2521110X50 | acciaio | nero | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.1531105X20 | K0646.1531105X20 | acciaio inox | nero | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1531105X30 | K0646.1531105X30 | acciaio inox | nero | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1531105X40 | K0646.1531105X40 | acciaio inox | nero | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1531105X50 | K0646.1531105X50 | acciaio inox | nero | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1531106X20 | K0646.1531106X20 | acciaio inox | nero | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1531106X30 | K0646.1531106X30 | acciaio inox | nero | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1531106X40 | K0646.1531106X40 | acciaio inox | nero | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.1531106X50 | K0646.1531106X50 | acciaio inox | nero | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.2531108X25 | K0646.2531108X25 | acciaio inox | nero | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2531108X30 | K0646.2531108X30 | acciaio inox | nero | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2531108X40 | K0646.2531108X40 | acciaio inox | nero | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2531108X50 | K0646.2531108X50 | acciaio inox | nero | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2531110X25 | K0646.2531110X25 | acciaio inox | nero | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2531110X30 | K0646.2531110X30 | acciaio inox | nero | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2531110X40 | K0646.2531110X40 | acciaio inox | nero | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.2531110X50 | K0646.2531110X50 | acciaio inox | nero | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.15218405X20 | K0646.15218405X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15218405X30 | K0646.15218405X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15218405X40 | K0646.15218405X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15218405X50 | K0646.15218405X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15218406X20 | K0646.15218406X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15218406X30 | K0646.15218406X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15218406X40 | K0646.15218406X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15218406X50 | K0646.15218406X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.25218408X25 | K0646.25218408X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25218408X30 | K0646.25218408X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25218408X40 | K0646.25218408X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25218408X50 | K0646.25218408X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25218410X25 | K0646.25218410X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25218410X30 | K0646.25218410X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25218410X40 | K0646.25218410X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25218410X50 | K0646.25218410X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.15318405X20 | K0646.15318405X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15318405X30 | K0646.15318405X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15318405X40 | K0646.15318405X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15318405X50 | K0646.15318405X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15318406X20 | K0646.15318406X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15318406X30 | K0646.15318406X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15318406X40 | K0646.15318406X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.15318406X50 | K0646.15318406X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 € | | K2122.25318408X25 | K0646.25318408X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25318408X30 | K0646.25318408X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25318408X40 | K0646.25318408X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25318408X50 | K0646.25318408X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25318410X25 | K0646.25318410X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25318410X30 | K0646.25318410X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25318410X40 | K0646.25318410X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | | K2122.25318410X50 | K0646.25318410X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 € | |
|