- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Maniglie a leva
- Leve di serraggio
- Leve a camma
- K2122
Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2127
Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2120
Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2125
Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2123
Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio
- K2128
Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio
- K2126
Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox
- K2121
Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox
- K0646
Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0648
Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0005
Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0006
Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0788
Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio
- K0789
Leva eccentrica regolabile in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio
- K0645
Leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio inox
- K0647
Leva eccentrica regolabile in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio inox
- K0645
Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox
- K0647
Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox
- K0751
Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di pressione in plastica e perno a innesto in acciaio
- K0118
Leve eccentriche in plastica con chiusura in elastomero, con rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio
- K1500
Leva eccentrica in alluminio con mandrino di serraggio in acciaio e rondella di pressione in plastica
- K2130
Rondella in acciaio inox per leve eccentriche
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
K2123_AGLeve eccentriche in acciaio con filettatura esterna, rondella di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica. La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura. Materiale:Leva della maniglia in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8. Versione:Leva della maniglia e vite prigioniera passivate blu. Rondella di pressione nera. Perno non trattato.Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile K2130. Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita KIPP precedente | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | Corsa S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2123.1502205X20 | K0788.1502205X20 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502205X30 | K0788.1502205X30 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502205X40 | K0788.1502205X40 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502205X50 | K0788.1502205X50 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502206X20 | K0788.1502206X20 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502206X30 | K0788.1502206X30 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502206X40 | K0788.1502206X40 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502206X50 | K0788.1502206X50 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.2502208X25 | K0788.2502208X25 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502208X30 | K0788.2502208X30 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502208X40 | K0788.2502208X40 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502208X50 | K0788.2502208X50 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502210X25 | K0788.2502210X25 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502210X30 | K0788.2502210X30 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502210X40 | K0788.2502210X40 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502210X50 | K0788.2502210X50 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|