K2376Rulli di guida in acciaio con flangia su un lato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie di scorrimento nichelata.Nota:Il pneumatico e il cuscinetto a sfere sono saldamente collegati da un anello di sicurezza.
I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.Su richiesta:Versioni per carichi pesanti. Superficie di scorrimento in poliacetale nero.Accessori:Perno K2378.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: