Gruppi merceologici
Rulli di guida cilindrici in plastica con e senza perni in acciaio inox
K2370

Rulli di guida cilindrici in plastica con e senza perni in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Superficie di scorrimento in poliossimetilene (POM).
Cuscinetti e perni in acciaio inox.
Versione:Superficie di scorrimento bianca.Nota:La superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere.

Il vantaggio della superficie di scorrimento in POM è la sua silenziosità.

I rulli di guida non sono adatti per carichi d'urto o carichi assiali.
Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.
Dati tecnici:Sono ammesse temperature di esercizio fino a 105 °C.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2370 Rulli di guida cilindrici in plastica con e senza perni in acciaio inox 166 kB

Disegni (sintesi completa)

Rulli di guida cilindrici in plastica con e senza perni in acciaio inox

Rulli guida cilindrici in plastica con e senza perno in acciaio inox - Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Rulli guida cilindrici in plastica con e senza perno in acciaio inox - Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1FormaTipo
di stampo
Cuscinetto a sfere

Carico
radiale
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2370.0020066206Asenza perno696-HZZ98 0,00 €
K2370.0025066256Asenza perno696-HZZ98 0,00 €
K2370.0030099308Asenza perno608-HZZ1960,00 €
K2370.0035099358Asenza perno608-HZZ1960,00 €

Rulli di guida cilindrici in plastica con e senza perno in acciaio inox - Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Rulli di guida cilindrici in plastica con e senza perno in acciaio inox - Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1D2D3FormaTipo
di stampo
Cuscinetto a sfere

LL1Carico
radiale
N
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2370.10200605X086206M58Bcon perno696-HZZ81983 0,00 €
K2370.10250605X086256M58Bcon perno696-HZZ81983 0,00 €
K2370.10300905X089308M510Bcon perno608-HZZ80,51964 0,00 €
K2370.10350905X089358M510Bcon perno608-HZZ80,51964 0,00 €
K2370.10200606X086206M68Bcon perno696-HZZ81983 0,00 €
K2370.10250606X086256M68Bcon perno696-HZZ81983 0,00 €
K2370.10300906X089308M610,2Bcon perno608-HZZ811965 0,00 €
K2370.10300906X129308M610,2Bcon perno608-HZZ120,51965 0,00 €
K2370.10350906X089358M610,2Bcon perno608-HZZ811965 0,00 €
K2370.10350906X129358M610,2Bcon perno608-HZZ120,519650,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33