K2372Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Superficie di scorrimento in poliuretano (PUR). Supporti in acciaio.Versione:Superficie di scorrimento marrone scuro.Nota:La superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere. La superficie di scorrimento è a doppio strato a partire da un diametro D = 40 mm.
Il vantaggio della superficie di scorrimento in PUR è la silenziosità.
I rulli di guida non sono adatti in presenza di alte temperature, elevata umidità dell'aria o esposizione all'acqua. I rulli di guida sono resistenti agli oli privi di solventi. Gli oli contenenti solventi possono causare rigonfiamenti o deterioramento della resistenza meccanica.
Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.Accessori:Perni corrispondenti K2378.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | B1 | D | D1 | D2 | Forma | Tipo di stampo | Cuscinetto a sfere | Carico radiale N | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2372.102008 | 8 | 11 | 20 | 6 | 8,6 | B | con collare | 696-2RS | 63 | K2378.3006110 |  | | 0,00 € | | K2372.102509 | 9 | 12 | 25 | 6 | 9,3 | B | con collare | 626-2RS | 93 | K2378.3006110 |  | | 0,00 € | | K2372.103011 | 11 | 15 | 30 | 8 | 12 | B | con collare | 608-2RS | 167 | K2378.3008130 |  | | 0,00 € | | K2372.103511 | 11 | 15 | 35 | 8 | 12 | B | con collare | 608-2RS | 225 | K2378.3008130 |  | | 0,00 € | | K2372.104012 | 12 | 16 | 40 | 10 | 14 | B | con collare | 6000-2RS | 314 | K2378.3010160 |  | | 0,00 € | | K2372.104514 | 14 | 18 | 45 | 12 | 18,3 | B | con collare | 6201-2RS | 402 | K2378.3012160 |  | | 0,00 € | | K2372.105014 | 14 | 18 | 50 | 12 | 18,3 | B | con collare | 6201-2RS | 470 | K2378.3012160 |  | | 0,00 € | | K2372.105515 | 15 | 19 | 55 | 15 | 21,6 | B | con collare | 6202-2RS | 510 | K2378.3015170 |  | | 0,00 € | | K2372.106015 | 15 | 19 | 60 | 15 | 21,6 | B | con collare | 6202-2RS | 539 | K2378.3015170 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|