K2375Rulli di guida a Y in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie di scorrimento nichelata.Nota:Il pneumatico e il cuscinetto a sfere sono saldamente collegati da un anello di sicurezza.
I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.Su richiesta:Versioni per carichi pesanti. Superficie di scorrimento in poliacetale nero. Rullo di guida in acciaio inox.Accessori:Perno K2378.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Cuscinetto a sfere | R | Capacità di carico dinamico N | Capacità di carico statico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2375.003012 | 12 | 30 | 6 | 10-12 | 13 | 17 | 606-ZZ | 17-18,3 | 2260 | 840 |  | | 0,00 € | | K2375.004016 | 16 | 40 | 8 | 12-14 | 18 | 22 | 608-ZZ | 22-23,3 | 3300 | 1360 |  | | 0,00 € | | K2375.005019 | 19 | 50 | 10 | 14-20 | 22 | 26 | 6000-ZZ | 27-30,9 | 4550 | 1970 |  | | 0,00 € | | K2375.006023 | 23 | 60 | 12 | 16-25 | 26 | 32 | 6201-ZZ | 32-37,9 | 6800 | 3050 |  | | 0,00 € | | K2375.007028 | 28 | 70 | 15 | 20-30 | 29 | 35 | 6202-ZZ | 38-44,5 | 7650 | 3700 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|