Gruppi merceologici
Tappi di protezione in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari
K2029_B

Tappi di protezione in plastica per tubi quadri, forma B,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.Versione:Corpo base colore nero.Utilizzo:I tappi servono per proteggere i tubi da spigoli taglienti.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2029_B Tappi di protezione in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari 267 kB

Disegni

Tappi di protezione in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
FormaA

BHLCADAcc.PrezzoOrdinare
K2029.3015rettangolareB3015222 0,00 €
K2029.4020rettangolareB402028 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33