Gruppi merceologici
Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico doppio
K0483

Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico doppio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I morsetti a manicotto vengono utilizzati per il collegamento assiale. Possono essere avvitati alle macchine o ai rack. Un snodo sferico doppio, liberamente orientabile di 60°, collega due morsetti a manicotto.
Ciò consente di realizzare tubi regolabili molto flessibili e rappresenta un'alternativa alle tradizionali costruzioni saldate.
Materiale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione:burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota:Può essere combinato con altri morsetti di dimensione pari a 30 mm.

Uno speciale rivestimento superficiale dello snodo sferico assicura un serraggio ad alta resistenza.

Max. coppia di serraggio delle viti di fissaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm

Le forze e le coppie indicate sono valori indicativi non vincolanti che possono non essere raggiunti nei singoli casi a causa delle diverse condizioni di applicazione, ad esempio la temperatura o le proprietà superficiali dei profili serrabili
Le informazioni fornite non costituiscono una garanzia di qualità né una caratteristica garantita dei prodotti.
Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0483 Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico doppio 331 kB

Disegni

Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico doppio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

EILMNRMb (Nm)CADAcc.PrezzoOrdinare
K0483.53030230,1405318433804740 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33