- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Raccordi per tubi
- K0472
Morsetti a croce plastica
- K0472
Morsetti a croce alluminio
- K0472
Morsetto a croce acciaio inox
- K0472
Morsetti a croce alluminio
- K0473
Morsetti a croce plastica
- K0473
Morsetti a croce alluminio
- K0474
Morsetti a croce plastica
- K0474
Morsetti a croce alluminio
- K0475
Morsetti a T plastica
- K0475
Morsetti a T in plastica con snodo sferico
- K0475
Morsetti a T alluminio
- K0475
Morsetti a T in alluminio con snodo sferico
- K0475
Morsetti a T acciaio inox
- K0476
Morsetti a T plastica
- K0476
Morsetti a T alluminio
- K0476
Giunto angolare per tubi in plastica
- K0476
Morsetti angolari alluminio
- K0477
Morsetti con base plastica
- K0477
Morsetti con base in plastica e snodo sferico
- K0477
Morsetti con base alluminio
- K0477
Morsetti con base in alluminio e snodo sferico
- K0477
Morsetti con base acciaio inox
- K0478
Morsetti con base plastica
- K0478
Morsetti con base alluminio
- K0479
Morsetti flangiati plastica
- K0479
Morsetti flangiati alluminio
- K0479
Morsetti flangiati alluminio
- K0479
Morsetti a flangia acciaio inox
- K0480
Morsetti flangiati plastica
- K0480
Morsetti flangiati alluminio
- K0481
Morsetti a manicotto plastica
- K0483
Morsetti a manicotto plastica
- K0483
Morsetti a manicotto in plastica e snodo sferico
- K0483
Raccordo per tubi diritto in alluminio
- K0483
Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico
- K0483
Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico doppio
- K0484
Morsetti articolati plastica, con dentatura interna
- K0484
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna
- K0485
Morsetti articolati plastica, con dentatura esterna
- K0485
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura esterna
- K0486
Morsetti articolati plastica, con dentatura interna
- K0486
Morsetti articolati in alluminio, con dentatura interna
- K0487
Base articolata plastica, con dentatura interna
- K0487
Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna
- K0488
Morsetti articolati plastica
- K0488
Morsetti articolati alluminio
- K0489
Morsetti articolati plastica
- K0489
Morsetti articolati in plastica e snodo sferico
- K0489
Morsetti articolati alluminio
- K0489
Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico
- K0490
Base articolata plastica
- K0490
Base articolata alluminio
- K0491
Riduttori quadri
- K0492
Riduttori tondi
- K2355
Unità lineari in alluminio di forma quadrata
- K2414
Morsetti a flangia in alluminio per unità lineare quadrata
- K2415
Morsetti a flangia in alluminio per unità lineare quadrata
- K0495
Unità lineari con vite trapezoidale in acciaio, con cuscinetto a strisciamento o a sfere
- K0495
Unità lineari acciaio inox
- K2416
Morsetti a flangia in alluminio per unità lineare
- K0493
Tubi a sezione rotonda e quadra
- K1966
Tubi tondi in alluminio con scanalatura
- K1967
Protezione antitorsione in plastica per raccordi per tubi
- K0494
Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi
- K2028
Tappi di protezione in plastica per tubi rotondi
- K2029
Tappi di protezione in plastica per tubi quadri
- K0496
Morsetto a croce alluminio, per unità lineare
- K0496
Morsetti a croce acciaio inox per unità lineare
- K0497
Morsetto a croce alluminio, per unità lineare
- K0498
Morsetti flangiati alluminio, per unità lineare
- K0498
Morsetti flangiati acciaio inox per unità lineare
- K0499
Morsetti con base alluminio, per unità lineare
- K0499
Morsetti con base acciaio inox per unità lineare
- Supporti per monitor
- Connettore a spina
- Accessori per profilati di alluminio
- Raccordi per tubi Lean Ø30 tipo I
- Elementi di sostegno
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2355Unità lineari in alluminio di forma quadrata |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Tubo profilato in alluminio. Elementi terminali in alluminio. Mandrino in acciaio.Versione:Tubo profilato anodizzato naturale. Elementi terminali anodizzati neri.Nota:Le unità lineari sono utilizzate per movimenti lineari e operazioni di posizionamento. Le slitte vengono movimentate tramite un mandrino filettato. Questo movimento può essere effettuato manualmente con un volantino o tramite un azionamento elettrico. Le slitte sono guidate su guide profilate senza gioco.Range di temperatura: Da 0°C a +60°C DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Corsa S | L | L1 | L2 | Mandrino | Tipo EV | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2355.030X300 | A | Piastra di montaggio su un lato | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.030X500 | A | Piastra di montaggio su un lato | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.030X800 | A | Piastra di montaggio su un lato | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.040X1000 | A | Piastra di montaggio su un lato | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.040X300 | A | Piastra di montaggio su un lato | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.040X500 | A | Piastra di montaggio su un lato | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.040X800 | A | Piastra di montaggio su un lato | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.050X1000 | A | Piastra di montaggio su un lato | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.050X500 | A | Piastra di montaggio su un lato | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.050X800 | A | Piastra di montaggio su un lato | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Corsa S | L | L1 | L2 | Mandrino | Tipo EV | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2355.130X300 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.130X500 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.130X800 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2355.140X1000 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.140X300 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.140X500 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.140X800 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 € | | K2355.150X1000 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.150X500 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | | K2355.150X800 | B | Piastra di montaggio su entrambi i lati | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|