Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio inox
K1517

Cerniere in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:L'angolo di apertura è di max. 270°.Accessori:Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata K1518Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1517 Cerniere in acciaio inox 153 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere in acciaio inox

Cerniere in acciaio inossidabile, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in acciaio inossidabile, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1517.558512A553885486,3122 0,00 €
K1517.558516A553885486,3162 0,00 €
K1517.5511512B5538115456,3122 0,00 €

Cerniere in acciaio inossidabile, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in acciaio inossidabile, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1517.658515A655085486,3153 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33